Publicar produtos
ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams

ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams

Traduzido por Google,

O grampo I-Beam foi projetado para ancorar um suporte de teto Peerless-AV a uma viga I suspensa. O encaixe roscado 1 1/2-11,5 NPS é compatível com colunas de extensão Peerless-AV (vários modelos disponíveis, tanto de comprimento fixo quanto ajustável).

Características

  • A unidade possui encaixe de 1 1/2" 11,5 NPS para fixação da coluna de extensão
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.3lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029200529

    Variant ID: 34322271600771

    Variant SKU: ACC559

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc559
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte