Publicar produtos
ACC640-W Escutcheon Ring

ACC640-W Escutcheon Ring

Traduzido por Google,

O anel de escudo modelo ACC640-W melhora visualmente as instalações de teto suspenso ao cobrir o furo onde a coluna de extensão passa através da placa do teto. O anel é articulado para abrir, envolver a coluna de extensão e encaixar no lugar para cobrir o furo na placa do teto. (O anel não é necessário para instalações usando placas de teto suspensas CMJ450 ou CMJ453.)

Características

  • O anel articulado envolve a coluna de extensão de 1 1/2" do cronograma 40 (não é necessário com CMJ453 ou CMJ450)
  • Cobre o furo onde a coluna de extensão passa pelo teto
Especificação
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029254942

    Variant ID: 34322271010947

    Variant SKU: ACC640-W

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc640-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte