Publicar produtos
LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors

LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors

Traduzido por Google,

O suporte de parede articulado LCW620A apresenta um braço articulado atraente com altura ajustável que fornece ergonomia perfeita com posicionamento ideal do monitor para praticamente todos os usuários. O suporte de montagem na parede permite posicionamento adicional do monitor quando uma superfície de mesa não está disponível.

Características

  • O gerenciamento integrado de cabos proporciona um acabamento de instalação limpo e profissional
  • Braço de alumínio polido com acabamento especializado e base preta com haste cromada
  • Montado em madeira, concreto, bloco de concreto ou construção de bloco de concreto
  • Ajuste de altura do monitor de 12,60" (320 mm)
  • Compatível com padrões de montagem VESA® 75 x 75 e 100 x 100 mm
  • Movimento suave e sem esforço do braço fornecido por buchas em todos os pontos de articulação
  • Acomoda diferentes pesos de monitor, variando de 8,4 a 17,8 lb (3,8 a 8,1 kg)
  • O braço articulado permite que o monitor seja ajustado para a posição ergonômica perfeita para ajudar a reduzir a tensão nos olhos, costas e pescoço
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 17.8lb (8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 26.8" (680mm)
    • Roll; 360°
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45°/-90°
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.5lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.69 x 5.12 x 17.76" (423.9 x 130.0 x 451.1mm)
    • UPC Code; 735029279914

    Variant ID: 29193736355955

    Variant SKU: LCW620A

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalcw620a
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte