Publicar produtos
ACC845 Anti-Vibration Ceiling Plate for Unistrut

ACC845 Anti-Vibration Ceiling Plate for Unistrut

Traduzido por Google,

A placa de teto antivibração para instalações Unistrut® reduz vibrações indesejadas de estruturas de teto que podem causar danos internos ou interferência na imagem projetada.

Características

  • A unidade possui encaixe NPT de 1 1/2" 11,5 para fixação da coluna de extensão
  • Possui dois orifícios de acesso para gerenciamento de cabos
  • Funciona com aplicações montadas no teto Unistrut®
  • Reduz as vibrações que podem causar danos internos ao equipamento e/ou fazer com que a imagem do monitor vibre
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029103356

    Variant ID: 34322256691331

    Variant SKU: ACC845

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc845
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte