Publicar produtos
WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

Traduzido por Google,

A placa de teto resistente DCS4 tem capacidades de carga estendidas para suportar sistemas de vários monitores ou monitores maiores e mais pesados. Compatível com colunas de extensão Peerless-AV ADD para vários monitores. Verifique seus requisitos antes de fazer o pedido para garantir a compatibilidade.

Características

  • Não compatível com colunas ou tubos de extensão de 1-1/2" -11,5 NPT
  • Inclui conjunto desacoplador de borracha de alta densidade integral para evitar vibrações
  • A unidade possui encaixe de coluna de extensão Peerless-AV ADD para fixação de uma coluna de extensão ADD
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029191896

    Variant ID: 34322266259587

    Variant SKU: DCS400

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadcs400
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte