Publicar produtos
MOD-FPSKIT200-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

MOD-FPSKIT200-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

Traduzido por Google,

A Peerless-AV se esforça constantemente para melhorar a versatilidade e a facilidade de uso de nossos produtos e, tendo ouvido o feedback de instaladores e integradores, é evidente que o mercado exige uma gama de produtos que possa atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Assim, a Série Modular foi introduzida como uma solução universal de montagem no teto com pouco mais de uma dúzia de componentes na gama, permitindo que o instalador profissional configure sua própria solução de montagem de projetor ou painel plano sob medida. O MOD-FPSKIT200 vem com todos os componentes necessários para montar no teto um único monitor de painel plano de 32"-75". No entanto, sendo composto de componentes modulares, a montagem pode ser expandida ou alterada conforme necessário.

Características

  • Instalação de tela em modo retrato ou paisagem para maior versatilidade em aplicações de sinalização digital
  • Canal de cabo integrado atravessa a coluna com acesso aberto em ambas as extremidades para facilitar o uso
  • O suporte de tela única MOD-FPMS permite a adição de um adaptador de montagem de tela única, com recurso de conexão rápida que oferece inclinação de -5° a +20° e bloqueio incremental a cada intervalo de 5°
  • MOD-UNL O adaptador universal grande suporta monitores de 32 a 75" até VESA® 600x400mm, peso máximo de 60 kg (132 lbs)
  • Coluna MOD-P200 de 50 mm de diâmetro fornecida com 2 m de comprimento e cortável no tamanho necessário
  • Placa de teto resistente MOD-CPF que pode ser montada com segurança em tetos de vigas de concreto ou madeira (capa estética opcional MOD-ACF)
  • Kit de montagem em teto de painel plano de 2 m
  • O kit inclui as seguintes peças: 1 x MOD-CPF, 1 x MOD-P200, 1 x MOD-FPMS e 1 x MOD-UNL
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 28.5 x 65.8 x 6.8" (724x1673x175mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 23.55lb (10.68kg)
    • Ship Dimensions; 12.26 x 4.13 x 31.75" (311.4 x 104.9 x 806.5mm)
    • UPC Code; 735029300816

    Variant ID: 29193789964403

    Variant SKU: MOD-FPSKIT200-CPF

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fpskit200-cpf
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte