Publicar produtos
DSF265L Landscape Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

DSF265L Landscape Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de cabo do chão ao teto da Peerless-AV é a solução ideal de montagem de sinalização digital para vitrines de lojas. Este suporte elegante permite que as empresas criem uma plataforma para conteúdo atraente, entregue em uma solução de montagem discreta e discreta. Com uma infinidade de recursos fáceis de instalar, este suporte é suspenso em fio de aço de alta resistência, que é uma base altamente segura e estável para displays de até 65" (peso máximo de 65 lb). A capacidade de posicionar a tela em qualquer ponto ao longo do comprimento do cabo e a escolha da orientação paisagem ou retrato tornam esta uma solução incrivelmente versátil que pode ser adaptada para atender a uma ampla gama de aplicações comerciais e de varejo.

Características

  • Solução de montagem para um display de tela plana que pode ser fixado em qualquer ponto ao longo do cabo, tornando-o ideal para vitrines de lojas
  • Também disponível para montagem em tela retrato (DSF265P)
  • O hardware do cabo Kwik-Grip™ define instantaneamente a altura do adaptador sem o uso de uma ferramenta
  • A placa adaptadora com fenda em forma de fechadura simplifica a instalação
  • Parafusos de olhal e placas decorativas incluídos fornecem um acabamento esteticamente agradável e conexão de cabo simples
  • Os esticadores incluídos fornecem tensão ao cabo, resultando em uma exibição de prumo
Especificação
  • Product Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.00" x 4.50" x 4.25" (940 x 114 x 108mm)
    • Shipping Weight; 7.33lb (3.3kg)
    • UPC Code; 735029316121
    • Package Contents; Cables (2), Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Package Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200, 300 X 300, 400 X 400 and 400 x 600
    • Weight Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Color; Black, Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 22' (6.7m) Cables
    • Product Weight; 6.75lb (3.1kg)

    Variant ID: 29193704865907

    Variant SKU: DSF265L

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadsf265l
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte