Publicar produtos
DS-S555-4X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-S555-4X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de pedestal de parede de vídeo modular da Peerless-AV abrange uma variedade de recursos úteis que eliminam a necessidade de ferramentas e hardware extras, ao mesmo tempo em que garante que sua aplicação seja segura e tenha aparência profissional. O microajuste sem ferramentas do DS-S555-4X2 fornece o recurso de economia de tempo necessário para o alinhamento perfeito da tela. Os recursos integrados de gerenciamento de cabos e armazenamento de mídia fornecem um local central seguro para abrigar seus componentes e ajudam a criar uma aparência limpa e organizada. Se você estiver procurando por estabilidade adicional, este suporte pode ser montado em estruturas de concreto sem suportes adicionais de parede ou teto em qualquer varejo, transporte público ou qualquer outro local de alto tráfego.

Características

  • Compatível com VESA® 200 × 200 até 600 × 400 mm
  • A prateleira de armazenamento de mídia traseira e a tampa armazenam componentes, mantendo uma aparência limpa
  • A estrutura de alumínio reduz o peso total e os custos de envio
  • Parafusos diretamente no concreto sem exigir conexões adicionais na parede ou no teto
  • Microajuste sem ferramentas em 8 pontos alinha perfeitamente os monitores
  • Os adaptadores apresentam uma trava de conexão rápida para engate automático com os trilhos de montagem e facilidade de configuração
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 75.44" x 13.36" (4359 x 1916 x 339mm)
    • Product Weight; 238lb (108kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 263lb (119kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 84" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029303466

    Variant ID: 29193696903283

    Variant SKU: DS-S555-4X2

    Type: Stand

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-s555-4x2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte