Publicar produtos
DS-S560-B2X2 SmartMount® Back-to-Back Modular Video Wall Pedestal Mount 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays

DS-S560-B2X2 SmartMount® Back-to-Back Modular Video Wall Pedestal Mount 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de pedestal de parede de vídeo modular back-to-back da Peerless-AV abrange uma variedade de recursos úteis que eliminam a necessidade de ferramentas e hardware extras, ao mesmo tempo em que garante que sua aplicação seja segura e tenha aparência profissional. O microajuste sem ferramentas do DS-S560-B2X2 fornece o recurso de economia de tempo necessário para o alinhamento perfeito da tela. O gerenciamento de cabos integrado cria uma aparência limpa e organizada. Se você estiver procurando por estabilidade adicional, este suporte pode ser montado em estruturas de concreto sem suportes adicionais de parede ou teto em qualquer varejo, transporte público ou qualquer outro local de alto tráfego.

Características

  • Compatível com VESA® 200 × 200 até 600 × 400 mm
  • Microajuste sem ferramentas em 8 pontos alinha perfeitamente os monitores
  • A prateleira de armazenamento de mídia traseira e a tampa armazenam componentes, mantendo uma aparência limpa
  • A estrutura de alumínio reduz o peso total e os custos de envio
  • Parafusos diretamente no concreto sem exigir conexões adicionais na parede ou no teto
  • Gerenciamento de cabos por meio de suportes centralizadores de cabos ajustáveis ​​na parte traseira
  • Os adaptadores apresentam uma trava de conexão rápida para engate automático com os trilhos de montagem e facilidade de configuração
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions 80.61 X 75.35 X 10.35" (2047 X 1914 X 263mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight;345lb (157kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 85"" (952.5 x 317.5 x 2,159.0mm)
    • UPC Code; 735029308218

    Variant ID: 29193697820787

    Variant SKU: DS-S560-B2X2

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-s560-b2x2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosLCD Video Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte