Publicar produtos
DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de parede de vídeo de serviço completo da Peerless-AV é fácil de configurar, rápido de instalar e rápido de manter. Crie qualquer configuração imaginável, mas deixe os cálculos tediosos para os espaçadores de placa de parede personalizados. O design inovador do suporte é carregado com recursos que economizam tempo, como microajustes sem necessidade de ferramentas e fácil acesso a qualquer monitor para rápida manutenção.

Características

  • Montagem modular para configurações ilimitadas de exibição de parede de vídeo
  • Os displays e suportes ficam nivelados com a parede para uma aparência lateral limpa
  • Os suportes de amarração de cabos integrados simplificam o cabeamento de tela para tela
  • O mecanismo de mola permite que os displays se encaixem com segurança na parede
  • Microajustes simples e sem ferramentas em 8 pontos alinham perfeitamente os monitores
  • O mecanismo pull-out/suporte-aberto fornece acesso rápido para manutenção | A arquitetura de placa de parede aberta permite acesso total à parede, o que aumenta as opções de gerenciamento elétrico e de cabos
  • O hardware de segurança incluído evita que o suporte se estenda para fora da parede
  • Padrões de furos de montagem VESA® ajustáveis ​​em incrementos de 100 mm, começando em 200 x 200 mm até 700 x 400 mm, padrões adicionais suportados com placas adaptadoras
  • Espaçadores de parede personalizados reutilizáveis ​​eliminam suposições e cálculos de instalação no local (vendidos separadamente)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.08 - 3.83" (78 - 97mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.00" x 3.08"-3.83" (890 x 508 x 78-97mm)
    • Product Weight; 33.0lb (15kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40lb (18Kg)
    • Ship Dimensions; 22.25 x 4.25 x 37.13" (565.2 x 108.0 x 943.1mm)
    • UPC Code; 735029278771

    Variant ID: 29193698214003

    Variant SKU: DS-VW765-LAND

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-vw765-land
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosLED Video Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte