Publicar produtos
DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays

DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de teto para dois monitores DST970X2 da Peerless-AV® é o suporte ideal para uma aplicação de sinalização digital onde dois monitores são necessários. A construção de aço de calibre pesado foi projetada para suportar sem esforço dois monitores de uma única coluna. Ao fazer isso, o tempo de instalação é reduzido, os custos são reduzidos e a estética geral é aumentada. Com rotação e inclinação independentes, cada monitor pode ser ajustado para a posição ideal para atingir o público-alvo. Os adaptadores universais, que acomodam padrões de furos de montagem de até 600 x 400 mm, são compatíveis com a maioria dos monitores na faixa de 40" a 70".

Características

  • A placa adaptadora universal incluída acomoda a maioria dos monitores na faixa de 40" a 70" (observação: a largura do monitor é limitada a 44" se ambos os monitores estiverem voltados para frente)
  • Compatível com uma extensa linha de colunas de extensão fixa e ajustável Peerless-AV®
  • O simples gancho na fixação do display torna a configuração rápida e fácil
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 70"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 67.62" x 16.75" x 4.42" (1718 x 425 x 112mm)
    • Product Weight; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 53.60" x 9.50" x 9.50" (1361 x 241 x 241mm)
    • Package Ship Weight; 62lb (28.1kg)
    • Package UPC Code; 735029299226
    • Package Contents; Dual cross support, 6" extension column (2), tilt box (2), universal adaptor (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265800835

    Variant SKU: DST970X2

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst970x2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte