Publicar produtos
DST975-4 Multi-Display Ceiling Mount with Four Telescoping Arms for 37" to 75" Displays

DST975-4 Multi-Display Ceiling Mount with Four Telescoping Arms for 37" to 75" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de teto multi-display DST975-4 inclui braços telescópicos que seguram quatro displays uniformemente espaçados em uma configuração quadrada ou retangular, ajudando você a criar a solução ideal de montagem de teto multi-display. A profundidade ajustável de cada braço permite que o instalador defina o espaçamento entre cada display para atender às necessidades da sua aplicação. Com 360° de giro e 0° a 20° de inclinação, este suporte cria o ângulo de visão perfeito para qualquer aplicação. O suporte foi projetado com estética superior em mente e fornece uma tampa inferior, resultando em um gerenciamento de cabos elegante e sem desordem em toda a solução.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 730 x 405 mm (28,75"L x 15,95"A)
  • 0° a 20° de inclinação e 360° de rotação no momento da instalação
  • Braços telescópicos para permitir o espaçamento de exibição desejado
  • A tampa inferior oferece gerenciamento de cabos esteticamente agradável
  • Opções Tri e Hex também disponíveis
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg) per display
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Matte/Flat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions (W x H x D); 51.20" x 21.80" x 51.20" (1300 x 554 x 1300mm)
    • Product Weight; 141lb (64.1kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.10" x 31.90" x 10.75" (841 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 164lb (74.5kg)
    • Package UPC Code; 735029302469
    • Package Contents; Mounting hub, telescoping arms, universal adaptor plate and mounting hardware

    Variant ID: 29193706537075

    Variant SKU: DST975-4

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst975-4
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte