Publicar produtos
DST980-3 Multi-Display Ceiling Mount with Three Telescoping Arms for 37" to 80" Displays

DST980-3 Multi-Display Ceiling Mount with Three Telescoping Arms for 37" to 80" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de teto multi-display DST980-3 inclui braços telescópicos que seguram três displays uniformemente espaçados em uma configuração triangular, ajudando você a criar a solução ideal de montagem de teto multi-display. A profundidade ajustável de cada braço permite que o instalador defina o espaçamento entre cada display para atender às necessidades da sua aplicação. Com 360° de giro e 0° a 20° de inclinação, este suporte cria o ângulo de visão perfeito para qualquer aplicação. O suporte foi projetado com estética superior em mente e fornece uma tampa inferior, resultando em um gerenciamento de cabos elegante e sem desordem em toda a solução.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 730 x 405 mm (28,75"L x 15,95"A)
  • 0° a 20° de inclinação e 360° de rotação no momento da instalação
  • Braços telescópicos para permitir o espaçamento de exibição desejado
  • A tampa inferior oferece gerenciamento de cabos esteticamente agradável
  • Opções Quad e Hex também disponíveis
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Weight Capacity; 165lb (75kg) per display
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Matte/Flat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions (W x H x D); 59.00" x 21.80" x 59.00" (1499 x 554 x 1499mm)
    • Product Weight; 119lb (54kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.10" x 31.90" x 10.75" (841 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 140lb (63.6kg)
    • Package UPC Code; 735029302452
    • Package Contents; Mounting hub, telescoping arms, universal adaptor plate and mounting hardware

    Variant ID: 29193706569843

    Variant SKU: DST980-3

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst980-3
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte