Publicar produtos
EPA762PU Outdoor Articulating Wall Mount for 42" to 75" Indoor or Outdoor Displays

EPA762PU Outdoor Articulating Wall Mount for 42" to 75" Indoor or Outdoor Displays

Traduzido por Google,

O Outdoor Articulating Wall Mount da Peerless-AV é a solução de montagem ideal para displays internos ou externos de 42"-75". O EPA762PU é especialmente revestido com um e-coating anticorrosivo protetor que repele elementos corrosivos externos e relacionados à temperatura. Esta solução de montagem para todas as estações é ideal para pátios ou decks, bem como instalações em áreas internas úmidas, como salas de sol, vestiários, banheiros, lavagens de carros, piscinas internas ou parques aquáticos.

Características

  • Feito de materiais resistentes à corrosão para resistência às intempéries
  • Adapta-se a monitores com padrões de montagem de até 730 x 405 mm (28,75" L x 15,95" A) e até 600 x 400 mm em conformidade com VESA®
  • O modelo universal se estende de 4,50" (114 mm) a 22,72" (577 mm) da parede
  • Design de placa de parede aberta para maior acesso à parede e estética aprimorada
  • O padrão de montagem universal acomoda uma variedade de padrões de montagem de tela
  • A inclinação IncreLok™ permite ajuste de +15°/-5°
  • Acessórios de montagem em madeira, concreto e blocos de concreto incluídos
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (28.75 x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; None
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 4.50-22.72" (114-577mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.75" x 16.89" x 4.50"-22.72" (781 x 429 x 114-577mm)
    • Product Weight; 26.8lb (12.2kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.3lb (13.1kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029314387

    Variant ID: 34322265669763

    Variant SKU: EPA762PU

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaepa762pu
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de produtosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte