Publicar produtos
ESA763PU Outdoor Articulating Wall Mount for 32" to 86" Indoor or Outdoor Displays

ESA763PU Outdoor Articulating Wall Mount for 32" to 86" Indoor or Outdoor Displays

Traduzido por Google,

O Outdoor Articulating Wall Mount da Peerless-AV é a solução de montagem ideal para displays internos ou externos de 32"-86". O ESA763PU é especialmente revestido com um e-coating anticorrosivo protetor que repele elementos corrosivos externos e relacionados à temperatura. Esta solução de montagem para todas as estações é ideal para pátios ou decks, bem como instalações em áreas internas úmidas, como salas de sol, vestiários, banheiros, lavagens de carros, piscinas internas ou parques aquáticos.

Características

  • Feito de materiais resistentes à corrosão para resistência às intempéries
  • Adapta-se a monitores com padrões de montagem de até 730 x 405 mm (28,74"L x 15,94"A) e até 600 x 400 mm em conformidade com VESA®
  • Construção de braço duplo para maior resistência e movimento suave em telas maiores
  • O modelo universal se estende de 4,44" (113 mm) a 27,94" (710 mm) da parede
  • Pegada minimalista da placa de parede para maior acesso à parede e estética aprimorada
  • O gerenciamento de cabos integrado oferece ampla área para passar os cabos para concluir uma instalação profissional e discreta
  • A inclinação IncreLok™ permite ajuste de +15°/-5°
  • Acessórios de montagem em madeira, concreto e blocos de concreto incluídos
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 687 x 439mm (27.06" x 17.29")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Distance from Wall; 4.44" - 27.94" (113 - 710mm)
    • Product Dimensions; 30.75" x 19.92" x 4.44"-27.94" (781 x 506 x 113 - 710mm)
    • Product Weight; 36.7lb (16.6kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.65lb (25kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 5.625 x 35.75" (539.8 x 142.9 x 908.1mm)
    • UPC Code; 735029276050

    Variant ID: 34322265571459

    Variant SKU: ESA763PU

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaesa763pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte