Publicar produtos
EWL-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Landscape, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

EWL-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Landscape, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

Traduzido por Google,

O Peerless-AV® Outdoor Tilt Wall Mount foi projetado exclusivamente para o LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display. Construído com materiais resistentes às intempéries e à corrosão, este suporte foi criado para prosperar ao ar livre, o ano todo. Com um perfil limpo, hardware de segurança para impedir adulteração e defletores de ar para garantir o fluxo de ar adequado para o display, o EWL-55XE4F é uma solução de montagem ideal para qualquer aplicação voltada para paisagens - de varejo, transporte público e muito mais.

Características

  • Projetado especificamente para uso externo e construído com materiais resistentes às intempéries
  • Os adaptadores se encaixam na placa de parede, simplificando a instalação
  • A inclinação IncreLok TM bloqueia a tela em 0°, 3° ou 8°
  • O design de perfil limpo esconde cabos e ferragens dentro da placa de parede fechada para uma instalação sem desordem
  • O hardware de segurança impede adulteração e roubo
  • Os defletores de ar ajudam a separar o ar de exaustão do ar de admissão
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 43.29" x 19.29" x 4.31" (1100 x 490 x 110mm)
    • Product Weight; 25lb (11.3kg)
    • Load Capacity; 75lb (34.0kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.75" x 17.12" x 4.75" (1162 x 435 x 121mm)
    • Package Ship Weight; 25lb (11.3kg)
    • Package UPC Code; 735029339212
    • Package Contents; Adaptor Plates, Wall Plates, Air Baffles, and Outdoor Rated Mounting Hardware

    Variant ID: 39256146280579

    Variant SKU: EWL-49XE4F

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaewl-49xe4f
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de produtosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte