Publicar produtos
HP450 Universal Tabletop TV Desktop Swivel for 32" to 52" (81 to 132 cm) flat panel TVswith VESA® mounting hole patterns

HP450 Universal Tabletop TV Desktop Swivel for 32" to 52" (81 to 132 cm) flat panel TVswith VESA® mounting hole patterns

Traduzido por Google,

O HP45 Flat Panel Universal Tabletop TV Desktop Swivel oferece uma solução de montagem segura, funcional e elegante para uso com uma variedade de TVs de tela plana em aplicações de hospitalidade. Esta solução de montagem apresenta uma placa adaptadora exclusiva que funciona com uma variedade de padrões de furos de montagem compatíveis com VESA® e vem com parafusos de segurança para impedir adulteração e roubo. Uma faixa de giro de ° a 36° o torna um suporte de mesa versátil para qualquer configuração de sala. Completando esta montagem está um sistema de gerenciamento de cabos interno e uma base decorativa que proporciona uma instalação elegante, limpa e sem desordem.

Características

  • Parafusos de segurança evitam adulteração e roubo
  • A placa adaptadora de profundidade aumentada permite a saliência do pacote de conectores na parte traseira da TV
  • A placa adaptadora incorporada é uma placa adaptadora VESA®
  • A base decorativa é esteticamente agradável e esconde o hardware de montagem da mesa
  • Altura ajustável permite maior flexibilidade
  • Gerenciamento de cabos internamente através do suporte e para baixo através da superfície de montagem
  • O giro integrado de até 360º permite um ângulo de visão ideal
  • Base independente aparafusada para maior segurança
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 52"
    • Mounting Pattern; 729 X 433mm (28.7 X 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Increlock Increments; 40, 60, 120, 180
    • Product Dimensions; 30.75 X 26.5 X 6" (781 X 673 X 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 28lb (13kg)
    • UPC Code; 735029252252

    Variant ID: 29193730031731

    Variant SKU: HP450

    Type: Desktop Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahp450
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte