Publicar produtos
IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle

IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle

Traduzido por Google,

A caixa de acessórios de parede da Peerless-AV com receptáculo de energia duplex de 125 V permite que cabos e fios fiquem virtualmente invisíveis. Quando combinada com um suporte de parede Peerless-AV®, a caixa de acessórios de parede fornece a solução perfeita atrás da tela para esconder cabos de energia e baixa tensão feios, como HDMI ou RCA, atrás de monitores de tela plana, componentes de áudio ou outros dispositivos. Completo com um knock-out de receptáculo para adicionar módulo de energia duplex incluído, o IBA2AC cria uma aparência profissional em qualquer ambiente.

Características

  • Posicione horizontalmente ou verticalmente para criar a melhor aparência
  • Instala-se entre os centros dos pinos de madeira de 16" (406 mm) quando posicionado verticalmente
  • Abraçadeiras e ilhós incluídos para um acabamento organizado
  • Construção em aço laminado a frio de calibre pesado
  • O design elegante torna desnecessárias as tampas externas dos cabos
  • Cabos de componentes roteados dentro da parede
  • O design discreto se encaixa atrás das montagens mais finas e telas planas
  • Fonte de alimentação de receptáculo duplex de 15 A/125 V com proteção contra surtos com NEMA 5-15R
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 20.50" x 12.50" x 4.50" (520 x 317 x 114mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.17kg)
    • Ship Dimensions; 12.3125 x 4.125 x 20.3125" (312.7 x 104.8 x 515.9mm)
    • UPC Code; 735029275817

    Variant ID: 34322263244931

    Variant SKU: IBA2AC

    Type: Cables / Cable Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaiba2ac
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa América do Norte