Publicar produtos
KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)

KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)

Traduzido por Google,

O Wall Kiosk Enclosure da Peerless-AV fornece uma vitrine digital elegante para publicidade, entretenimento, sinalização interativa e muito mais. Esses inovadores gabinetes de quiosque acomodam uma ampla variedade de displays ultrafinos na orientação paisagem (modelos KIL) ou retrato (modelos KIP). Apesar do perfil fino de 3,97" compatível com ADA, o gabinete do quiosque pode facilmente abrigar tocadores de mídia, ventiladores e outros equipamentos elétricos necessários para criar uma solução digital impressionante. De hotéis a cassinos e cinemas, os Wall Kiosk Enclosures da Peerless-AV são ideais para aplicações que desejam levar a experiência do hóspede a um nível superior e diferenciar sua marca.

Características

  • Suporta uma ampla gama de opções estéticas, incluindo várias cores, envoltórios de vinil, etc. para melhor combinar com o ambiente ou promover a estratégia da marca
  • A estrutura superior articulada oferece fácil acesso ao display e outros componentes internos para fácil manutenção e segurança aprimorada
  • O design de baixo perfil se estende 3,96" (101 mm) de distância da parede, o que atende à certificação da Lei dos Americanos com Deficiências (ADA)
  • Acomoda telas ultrafinas de até 2,00" (50,8 mm) de espessura para acentuar o design fino do quiosque
  • Compatível com VESA® 200 x 200 até 600 x 400 mm
  • Ajuste de oito vias sem ferramentas para posicionar rapidamente o display na janela do quiosque para alinhamento nivelado
  • Gabinete de quiosque autônomo ou totalmente integrado com tela, media player, gerenciamento de energia e térmico, etc.
  • Observação: o gabinete do quiosque não inclui vidro de cobertura
Especificação
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • VESA Pattern; 200 X 200 600 X 400
    • Screen Sizes; 40''-55''
    • Weight Capacity; KIL640(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL646(S): 61.8lb (28kg) KIL647(S): 61.8lb (28kg) KIL648(S): 61.8lb (28kg) KIL649(S): 75.5lb (34kg) KIL655(S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIL640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S): 56.00" x 34.10" x 3.97"(1422 x 866 x 101mm)
    • Colors Available: Gloss Black or Silver

    Package Specs

    • Package Size; KIL640/642/643(-S) 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S) 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • Ship Weight; KIL640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIL646/647/648/649(-S) : 95lb (43kg) KIL649/655(-S): 105lb (48kg)
    • UPC Code; KIL640: 735029296904 KIL640-S: 735029296959 KIL642: 735029297444 KIL642-S: 735029297437 KIL643: 735029315674 KIL643-S: 735029315704 KIL646: 735029296911 KIL646-S: 735029296973 KIL647: 735029296928 KIL647-S: 735029296980 KIL648: 735029307662 KIL648-S: 735029307891 KIL649: 735029318705 KIL649-S: 735029318767 KIL655: 735029308072 KIL655-S: 735029308089

    Variant ID: 29193733111923, 29193732915315, 33933361250435, 29193733144691, 29193733046387, 33933359054979

    Variant SKU: KIL655-S, KIL646-S, KIL647-S, KIL655, KIL646, KIL646

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakil6
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosLandscape Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte