Publicar produtos
KOF555 Outdoor Digital Menu Boards

KOF555 Outdoor Digital Menu Boards

Traduzido por Google,

Aumente as vendas drive-thru e promova a eficiência dos pedidos com os Outdoor Digital Menu Boards da Peerless-AV, projetados para suportar os 55" Peerless-AV® XHB554, Samsung OH55F/A e LG 55XE4F-M Outdoor Displays. Essas unidades externas com classificação para todas as condições climáticas oferecem baixo custo operacional, design modular e um processo de instalação fácil para duas pessoas. Ao fazer a mudança para o digital, com os Outdoor Digital Menu Boards da Peerless-AV, você não precisará mais atualizar manualmente o conteúdo estático do menu ao longo do dia. Em vez disso, o conteúdo digital pode ser atualizado remotamente e em tempo real, criando uma experiência drive-thru perfeita para os clientes e um restaurante mais eficiente.

Suporta displays de sinalização digital externa de 55" Marcas por:

Monitores LG e Samsung exigem compra adicional.

Para mais informações, consulte a aba Recursos abaixo.

Características

  • Projetado para suportar monitores externos Peerless-AV® XHB554 de 55", Samsung OH55F/A e LG 55XE4F-M para oferecer máxima flexibilidade com o melhor valor
  • O design elegante e minimalista protege os displays e os equipamentos internos, ao mesmo tempo que melhora a estética do drive-thru
  • Elegante e moderno, mas robusto o suficiente para ser instalado em qualquer aplicação externa para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • O design modular significa que os displays podem ser instalados pela frente, sem perturbar as unidades adjacentes
  • Os fechos de segurança cativos evitam acesso não autorizado e vandalismo
  • Projetado para padrão de montagem de placa de base comum de 8", com 30° de posicionamento rotacional para selecionar o melhor ângulo de visão para seus clientes
  • Permite a montagem em bases existentes, eliminando assim a necessidade de despejar novo concreto*
  • Certificado UL 48
  • Crie uma solução drive-thru totalmente integrada com uma variedade de opções - VENDIDO SEPARADAMENTE : Kit de alto-falante/microfone (KOF-OPT-SPK)? Ventilador de armazenamento do media player (KOF-OPT-FAN)? Prateleira interna do media player (KOF-OPT-SHELF)? Unidade de distribuição de energia (KOF-OPT-ELECTRICAL)
  • Acessórios - VENDIDOS SEPARADAMENTE : Modelo de parafuso de base (ACCK121) ? Kit de montagem de tela/fluxo de ar Samsung OH55F/A para KOF555-1/2/3 (KOF-OPT-SAM**) ? Kit de montagem de tela/fluxo de ar LG 55XE4F para KOF555-1/2/3 (KOF-OPT-LG**)
  • *Desde que atenda aos requisitos para várias especificações de carga de vento
  • **Complemento necessário para uso com um display Samsung ou LG. Compra adicional necessária.
Especificação
  • Product Specs

    • KOF555-1 Dimensions (W x H x D); 28.38" x 75.67" x 12.70" (721 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-2 Dimensions (W x H x D); 57.17" x 75.67" x 12.70" (1452 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-3 Dimensions (W x H x D); 85.97" x 75.67" x 12.70" (2184 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-1 Product Weight; 132lb (60kg)
    • KOF555-2 Product Weight; 163lb (74kg)
    • KOF555-3 Product Weight; 194lb (88kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • KOF555-1 Package Size (W x H x D); 38.00" x 84.00" x 27.00" (966 x 2134 x 686mm)
    • KOF555-2 Package Size (W x H x D); 60.00" x 84.00" x 40.00" (1524 x 2134 x 1016mm)
    • KOF555-3 Package Size (W x H x D); 96.00" x 84.00" x 48.00" (2438 x 2134 x 1219mm)
    • KOF555-1 Package Ship Weight; 185lb (84kg)
    • KOF555-2 Package Ship Weight; 224lb (102kg)
    • KOF555-3 Package Ship Weight; 290lb (132kg)
    • KOF555-1 UPC Code; 735029341840
    • KOF555-2 UPC Code; 735029341857
    • KOF555-3 UPC Code; 735029341864
    • Package Contents; Digital Menu Board Enclosure, Mounting Hardwar and Instructions

    Variant ID: 39479051911299, 39479051944067, 39479051976835

    Variant SKU: KOF555-1, KOF555-2, KOF555-3

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakof555
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de produtosOutdoor Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

Disponibilidade da região

Europa América do Norte