Publicar produtos
DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

Traduzido por Google,

O SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount com Quick Release oferece uma solução fácil de instalar para aplicações de paisagem e retrato. Quando a profundidade geral do video wall é uma preocupação, o DS-VW755S fornece conformidade com ADA ao montar displays medindo 2" de profundidade ou menos. Projetado para acesso rápido de serviço em aplicações de video wall embutidas, o DS-VW755S fornece versatilidade para integradores. O microajuste sem ferramentas em oito pontos permite que o suporte supere paredes irregulares, criando uma exibição de video wall perfeita.

Características

  • O mecanismo de liberação rápida oferece acesso conveniente ao display em aplicações embutidas
  • A liberação rápida pode ser desabilitada com um parafuso de travamento para evitar estouros não intencionais
  • Montagem modular para configurações ilimitadas de exibição de parede de vídeo
  • Microajustes simples e sem ferramentas em 8 pontos alinham perfeitamente os monitores
  • Os suportes de amarração de cabos integrados simplificam o cabeamento de tela para tela
  • Espaçadores de parede personalizados reutilizáveis ​​eliminam suposições e cálculos de instalação no local (vendidos separadamente)
  • O parafuso estabilizador fornece alinhamento rígido da tela
  • Estenda a tela para uma posição de inclinação negativa para facilitar o serviço
  • Compatível com ADA ao montar displays medindo = 2,0" de profundidade
  • Compatível com VESA® 200 x 200 até 400 x 400 mm
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 400 x 400mm
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.748" x 15.748")
    • Weight Capacity; 80lb (36.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.88 - 2.63" (48 - 67mm)
    • Product Dimensions; 21.44" x 20.50" x 1.88"-2.63" (545 x 521 x 48 - 67mm)
    • Product Weight; 20.9lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24lb (11.5kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 2.5 x 30" (546.1 x 63.5 x 762.0mm)
    • UPC Code; 735029302438

    Variant ID: 29193698148467

    Variant SKU: DS-VW755S

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-vw755s
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosLED Video Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte