Publicar produtos
MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O MOD-ADF Pole Drill Fixture serve como um modelo para marcar e posicionar novos furos de instalação a serem perfurados em postes recém-cortados de 2" (50 mm).

Características

  • Permite a marcação e o posicionamento de novos furos de instalação a serem perfurados em postes de 2" (50 mm) recém-cortados
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight;1.2lb (0.54kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029279044

    Variant ID: 34322262032515

    Variant SKU: MOD-ADF

    Type: Ceiling accessory

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-adf
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte