Publicar produtos
MOD-FCS2KIT300 Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FCS2KIT300 Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Traduzido por Google,

A série de montagem modular da Peerless-AV apresenta uma gama completa de produtos para atender a vários requisitos com um número limitado de componentes. A universalidade dos componentes permite que você configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada para qualquer aplicação. A série de montagem modular foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV com um poste de extensão de 2" (50 mm) de diâmetro que pode ser facilmente cortado no comprimento no local de trabalho, tornando-o ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O kit de montagem do chão ao teto MOD-FCS2KIT300(-B) ajuda a eliminar suposições, para que você possa criar a instalação perfeita.

Características

  • Faixa de inclinação de +20°/-5°
  • Placa plana para piso e teto montada em madeira ou concreto
  • Postes cromados ou com revestimento em pó preto
  • Capacidade máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por monitor com até 6 monitores em configuração costas com costas ou 3 monitores em um lado)
  • Padrão VESA universal de 200x200 a 600x400
  • Comprimento do mastro de 3M (118")
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 90" to 46"
    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (192kg) per display
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Tilt; +20°/-5°
    • Product Dimensions; 24.57 X 120.89 X 7.48" (624 X 3071 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57.1lb (25.95kg)
    • UPC Code; 735029301769

    Variant ID: 34322261573763

    Variant SKU: MOD-FCS2KIT300

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fcs2kit300
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte