Publicar produtos
MOD-FPMS Single Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-FPMS Single Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. A montagem MOD-FPMS é a solução perfeita para montar monitores instalados usando a linha de montagens da série Modular.

Características

  • Feito inteiramente de aço laminado a frio, proporcionando máxima resistência e confiabilidade
  • 360º de rotação lateral cria infinitas possibilidades de visualização de qualquer lugar da sala
  • Inclinação ajustável de -5° a 20° e rotação de 360°
  • Padrão de montagem VESA® 75 x 75 e 100 x 100 mm fornecido (hardware de montagem de tela ACC918 não incluído)
  • Placas adaptadoras de montagem de display adicionais disponíveis (vendidas separadamente)
  • Componentes modulares adicionais disponíveis (vendidos separadamente)
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75mm & 100 x 100mm
    • Max Load; 220lb (100kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 3.4" x 5.11" x 5.11" (87 x 130 x 130mm)
    • Product Weight; 2.10lb (0.95kg )

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.25" x 9.62" x 6.00" (158 x 244 x 152mm)
    • Package Ship Weight; 3.30lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 73502926997
    • Package Contents; Display Mount, Pole Clamp, Mounting Hardware

    Variant ID: 34322261442691

    Variant SKU: MOD-FPMS

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fpms
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte