Publicar produtos
MOD-UNM Medium Universal Adapter for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-UNM Medium Universal Adapter for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traduzido por Google,

A linha de suportes modulares da Peerless-AV apresenta uma gama de produtos versáteis capazes de atender a muitos requisitos com um número mínimo de componentes, em qualquer aplicação. A linha, desenvolvida com instaladores profissionais de AV em mente, é ideal para novos projetos, bem como atualizações para instalações existentes. O MOD-UNM é o adaptador universal ideal para ser usado com os suportes da série modular Peerless-AV.

Características

  • Para monitores de 22"-50"
  • MOD-UNM é compatível com VESA® 200 x 100 mm até 400 x 400 mm
  • Capacidade máxima de peso de 132Ib (60kg)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 16.50" x 16.78" x 0.71" (419 x 425 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (2.1kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029270003

    Variant ID: 29193743499379

    Variant SKU: MOD-UNM

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-unm
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte