Publicar produtos
MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O poste de extensão MOD-P3 foi projetado para uso com os suportes da série modular Peerless-AV. Eles oferecem a solução perfeita para personalizar cada instalação exclusiva com postes personalizados cortados no comprimento.

Características

  • Comprimentos do bastão de extensão: MOD-P100(-B): 39" (1,0 m), MOD-P150(-B): 59" (1,5 m), MOD-P200(-B): 78" (2 m) e MOD-P300(-B): 118" (3 m).
  • Cortável no comprimento desejado
Especificação
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black / Silver

    Variant ID: 29440045121651, 29440045154419, 29440045187187, 29440045219955, 29440045252723, 29440045285491, 29440045318259, 29440045351027

    Variant SKU: MOD-P100, MOD-P150, MOD-P200, MOD-P100-B, MOD-P150-B, MOD-P200-B, MOD-P300-B, MOD-P300

    Type: Columns

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodular-poles
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte