Publicar produtos
SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Articulating Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. Com o SA730P, estenda o display até 16,99" (432 mm) ou retraia-o totalmente para apenas 2,77" (70 mm) da parede para a posição de visualização perfeita. O display agora pode ser instalado simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. A tecnologia de inclinação One-Touch™ oferece movimento de inclinação vertical de ±35° para o ângulo de visualização ideal. O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • Retrai para segurar o monitor a apenas 70 mm (2,77 pol.) da parede
  • ±90° de rotação permite um posicionamento perfeito da tela
  • Fácil nivelamento ±5° após a instalação do display
  • Instalação rápida e fácil, Hook-and-Hang™ por uma pessoa
  • As opções de montagem em paisagem ou retrato aumentam a versatilidade da exibição
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35° / -35°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +7° / -7°
    • Distance from Wall; 2.77" - 16.06" (56 - 408mm)
    • Product Dimensions; 10.01" x 8.06" x 2.77"-16.99" (254 x 205 x 70-432mm)
    • Product Weight; 3.55lb (1.61kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.75lb (2.15kg)
    • Ship Dimensions; 10.38 x 3.75 x 14.13" (263.7 x 95.3 x 358.9mm)
    • UPC Code; 735029237389

    Variant ID: 34322258690179

    Variant SKU: SA730P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasa730p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte