Publicar produtos
OSUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 55" to 77" OLED/QLED Displays

OSUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 55" to 77" OLED/QLED Displays

Traduzido por Google,

O DesignerSeries™ Universal OLED/QLED Articulating Mount foi projetado especificamente para os recursos exclusivos das televisões OLED e QLED. O vidro ultrafino, o padrão VESA® com viés inferior e o relevo inferior nas TVs exigem recursos especializados para montar e mover sua televisão com segurança. A cabeça de inclinação com catraca permite que você ajuste o ângulo da tela sem precisar colocar pressão excessiva no vidro OLED fino. O suporte do adaptador incluído com o suporte é dimensionado corretamente para que não haja interferência com entradas de energia ou conexões HDMI. Os braços articulados duplos contornados operam suavemente para evitar estresse desnecessário na sua televisão. O gerenciamento interno de cabos oculta sua energia e cabeamento HDMI para uma aparência profissional limpa.

Características

  • Montado em vigas de madeira, concreto, concreto ou bloco de concreto
  • O design de perfil ultrabaixo cria uma aparência esteticamente atraente
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • A placa adaptadora em forma de I ajuda a evitar o bloqueio das conexões na parte traseira do monitor
  • Gire, incline, estenda ou retraia a tela para obter o ângulo de visão perfeito
  • O suporte universal acomoda padrões de montagem VESA® de 200 x 100 a 400 x 400 mm
  • O design de braço duplo melhora a estabilidade do movimento de articulação
  • Os braços retraem até 2,87" (73 mm) e estendem até 25,87" (657 mm) da parede
  • O mecanismo de inclinação One-Touch™ permite o ajuste de +10°/-3° sem o uso de ferramentas
  • Até ±72,5° de rotação lateral
  • Adicionado ±5° de rotação para nivelamento do display pós-instalação sem o uso de ferramentas
  • O bloqueio de rolo opcional mantém a tela travada em 0°
  • Vem em embalagem colorida com hardware de instalação incluído e instruções fáceis de seguir
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.60" x 16.94" x 2.87"-25.87" (650 x 430 x 73-657mm)
    • Product Weight; 22.2lb (10.0kg)
    • Load Capacity; 125lb (57kg)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 77"
    • VESA Pattern; 200 x 100 to 400 x 400mm
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.00" x 4.00" x 23.75" (1041 x 102 x 603mm)
    • Package Ship Weight; 30.8lb (14.0kg)
    • Package UPC Code; 735029339915
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 39561554657411

    Variant SKU: OSUA771PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaosua771pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte