Substitua a sinalização estática pelo premiado Smart City Kiosk da Peerless-AV para maior engajamento público e atualizações contínuas de conteúdo digital sempre e em qualquer lugar. Com foco na funcionalidade e estética, o Smart City Kiosk foi projetado para ser moderno, acessível, prático e suportar os rigores do uso diário. A instalação é fácil sem a necessidade de guindastes ou empilhadeiras, e a porta traseira com trava oferece acesso rápido ao display para manutenção. O Xtreme™ High Bright Outdoor Display de 49" ou 55" incluso oferece resolução full HD1080p para uma imagem brilhante e nítida, mesmo sob luz solar direta. Uma sobreposição de toque IR opcional de 10 pontos torna o quiosque interativo para todos os usuários. O Smart City Kiosk com classificação para todas as condições climáticas da Peerless-AV é ideal para compartilhar informações da comunidade, detalhes de viagens e clima, bem como orientação, publicidade, entretenimento e muito mais.
Características
- Inclui Peerless-AV ® 49" (XHB492) ou 55" (XHB552) Xtreme TM High Bright Outdoor Display para oferecer máxima flexibilidade
- Design elegante e minimalista que cobre, protege e ventila o display e o equipamento
- Nenhuma camada adicional de vidro necessária entre o display e o gabinete, reduzindo o brilho
- Testado contra ventos de até 140 mph
- Adicione facilmente componentes de tecnologia adicionais para funcionalidade aprimorada, como sobreposições de toque infravermelho, câmeras, roteadores, antenas e muito mais