Publicar produtos
PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)

PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)

Traduzido por Google,

O Heavy Duty Projector Mount da Peerless-AV foi projetado para simplificar a instalação e o alinhamento de projetores pesados ​​e grandes. O recurso Hook-and-Hang™ fornece uma grande área de pouso ao prender um projetor ao suporte. Os recursos de inclinação, rolagem e giro são todos traváveis ​​para evitar até mesmo o menor deslocamento da imagem. Placas adaptadoras dedicadas são feitas para cada fabricante de projetores OEM e são projetadas para colocar o centro de gravidade no centro do suporte, tornando os ajustes fáceis. Suportes universais não são recomendados para esses projetores pesados, pois podem ser difíceis de equilibrar, o que pode levar à flacidez do projetor ao longo do tempo.

Características

  • O design discreto cria uma aparência esteticamente atraente
  • Trave o projetor em qualquer ângulo com os parafusos de ajuste
  • Placas adaptadoras dedicadas (vendidas separadamente) são projetadas para o centro de gravidade específico de cada projetor
  • O design pré-montado reduz o tempo de instalação
  • O gerenciamento de cabos permite que os cabos sejam roteados através do suporte do projetor e fora da vista
  • Um cabo de segurança está incluído para fornecer um segundo nível de garantia
  • Vários locais são integrados para proteger o cabeamento da coluna ao projetor
  • Inclinação: +15/-5° Rolagem: ±5° Rotação: 360°
  • O design simples Hook-and-Hang™ facilita a instalação de projetores pesados
  • ±1,5" (38 mm) de deslocamento lateral integrado na montagem
  • Funciona com colunas de extensão Peerless-AV® ADD%, AEC%, EXT%, MOD%
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance; from Ceiling; 2.5" (64mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; +15° /-5°
    • Product Dimensions (W x H x D); 18.50" x 2.50" x 8.50" (471 x 64 x 216mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 17.6lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 3.5 x 20.5" (260.4 x 88.9 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029318613

    Variant ID: 29193745825907

    Variant SKU: PJR250

    Type: Projector Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapjr250
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosProjector Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte