Publicar produtos
PLAV70 Dedicated* Articulating Dual Wall Arm with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

PLAV70 Dedicated* Articulating Dual Wall Arm with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Traduzido por Google,

Projetado para lidar com os displays mais pesados, o PLAV70 apresenta uma construção de braço duplo, toda em aço, que suporta displays de até 95" e pesando até 200 lb. As buchas autolubrificantes do PLAV70 permitem que seu display se articule suavemente, enquanto a inclinação e o pivô ajustáveis ​​permitem que você posicione seu display para o ângulo de visualização ideal. Balance, incline e estenda seu display, mesmo para dentro e para fora de cubículos rebaixados e armações personalizadas com o recurso de ajuste vertical que fornece a capacidade de levantar ou abaixar seu display para uma instalação perfeitamente alinhada.

*Requer adaptador específico para monitor, que deve ser adquirido separadamente.

Características

  • Ajuste vertical de 1" (24 mm) localizado ao alcance atrás do visor
  • Inclui braçadeiras de cabo de malha para gerenciar os cabos de forma organizada
  • Três posições de braço horizontais em centros de 2,6" (66 mm) para posicionamento flexível da tela lateral
  • Os modelos universais acomodam monitores de 42" a 95" com padrões de furos de montagem de até 730 x 433 mm (28,75" L x 17,05" A)
  • +10/-5° de inclinação
  • 7° de rolo para nivelamento de exibição pós-instalação
  • Giratório de até 180°
  • O braço se estende até 32,52" (826 mm) da parede
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; SecurityHardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.50 - 29.30" (114 - 744mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 21.67 x 4.50 - 29.30" (502 x 550 x 114 - 744mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.574lb (26.5kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243199

    Variant ID: 34322260000899

    Variant SKU: PLAV70

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplav70
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte