Publicar produtos
PLCM-4 Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

PLCM-4 Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

Traduzido por Google,

As caixas de inclinação de montagem no teto SmartMount® PLCM-4 funcionam com todos os tubos de extensão NPT de 1,5" para versatilidade, suporte e conexão. Os tubos roscados NPT de 1,5" simplificam a personalização de cada montagem para sua aplicação específica. As caixas de inclinação PLCM podem ser usadas em conjunto com as colunas AEC ou EXT da Peerless-AV, junto com as placas adaptadoras PLP para aplicações de montagem no teto personalizadas. Essas caixas de inclinação fornecem -5° a 20° de inclinação para frente e 360° de giro, tornando possível encontrar o ângulo de visão perfeito.

Características

  • Placa de teto e colunas de extensão necessárias (vendidas separadamente)
  • Placas adaptadoras de montagem de display adicionais disponíveis (vendidas separadamente)
  • O PLCM-4 é montado em linha em colunas de extensão de 1,9" ou 2,0" para empilhar vários monitores
  • Padrão de montagem VESA® 75 x 75 e 100 x 100 mm fornecido (hardware de montagem de tela ACC918 não incluído)
  • Inclinação ajustável de -5° a 20° e rotação de 360°
Especificação
  • Product Specs

    • Screen Range; up to 90''
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)

    Variant ID: 29193746972787

    Variant SKU: PLCM-4

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplcm-4
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte