Publicar produtos
PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PP730, estenda o monitor até 7,4" (188 mm) ou retraia-o totalmente para apenas 2,75" (7 mm) da parede para um ângulo de visão melhorado. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do monitor por uma pessoa. A tecnologia de inclinação One-Touch™ oferece movimento de inclinação vertical de ±15° para o ângulo de visão ideal. O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • Estende-se 7,40" (188 mm) da parede
  • Retrai para 2,75" (70 mm) para economizar espaço
  • O mecanismo de inclinação One-Touch™ oferece ajuste de ângulo de inclinação de ±15°
  • ±5° de rotação para nivelamento de exibição pós-instalação
  • ±90° de pivô | O projeto é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Instalação de display Hook-and-Hang™ para uma pessoa
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • Montado em vigas de madeira, concreto, concreto ou bloco de concreto
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75 and 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75 and 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35 / -35
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 /-5
    • Distance from Wall; 2.36 - 7.01" (60 - 178mm)
    • Product Dimensions; 8.13 x 5.50 x 2.36 - 7.01" (207 x 140 x 60 - 178mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.65lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 7.28 x 2.76 x 10.39" (184.9 x 70.1 x 263.9mm)
    • UPC Code; 735029253631

    Variant ID: 34322259542147

    Variant SKU: PP730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapp730
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte