Publicar produtos
PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PT660, um design de baixo perfil posiciona o monitor a apenas 2,63" (67 mm) da parede. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do monitor por uma pessoa. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação rápida, simples e segura. Obtenha o posicionamento perfeito do monitor com o ajuste lateral após a instalação. Uma alça de catraca fornece capacidade de inclinação de travamento para ajustes rápidos na quantidade de inclinação, reduzindo o brilho e otimizando o ângulo de visão. Trave o ângulo de inclinação na instalação para evitar adulteração ou movimentação com a tecnologia de inclinação IncreLok™.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 832 x 405 mm (32,75" L x 15,95" A) e acomoda até 800 padrões VESA® de 400 mm)
  • Inclinação ajustável de 15° para frente e 5° para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • A alça de catraca Easy-Grip™ trava o ângulo de inclinação no lugar
  • O recurso IncreLok™ incluído oferece bloqueio de inclinação fixa em incrementos de 5° quando usado
  • Ajuste de exibição horizontal de até 8,00" (203 mm) para centralizar a exibição na parede
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.94")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.50" (67 - 139mm)
    • Product Dimensions; 36.87 x 16.89 x 2.63-5.50" (936 x 429 x 67-139mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.9lb (4.7Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.42" (272.0 x 74.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029254898

    Variant ID: 34322258788483

    Variant SKU: PT660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapt660
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte