Publicar produtos
PWA-14 Projector Wall Arm

PWA-14 Projector Wall Arm

Traduzido por Google,

O braço de parede do projetor oferece a mesma capacidade de ajuste que o suporte de teto, permitindo que o projetor seja fixado na parede. Este suporte de perfil baixo foi projetado com segurança, funcionalidade, estética e facilidade de instalação em mente. Compatível com suportes de projetor PRG, PRS e PJF2 (vendidos separadamente).

Características

  • Suportes Vector Pro™ e PRS encomendados separadamente
  • Parafusos de madeira incluídos para montagem em um único pino de madeira
  • Fixa-se aos suportes PRS e PJF2 com parafuso de carruagem e parafuso de segurança Armor Lock™
  • Pode ser montado diretamente no concreto ou em um único pino de metal (âncoras de concreto e fixadores de pinos de metal vendidos separadamente)
  • Alcance de 14,25" para acomodar a maioria dos projetores
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 39370332733571

    Variant SKU: PWA-14

    Type: Arm and Wall Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapwa-14
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosProjector Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte