Publicar produtos
RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

Traduzido por Google,

O Suporte de Parede Rotacional da Peerless-AV foi projetado para suportar os recursos e a funcionalidade dos monitores Samsung Flip de 55" e 65". A interface rotacional do suporte permite que o usuário gire facilmente o monitor 90° de paisagem para retrato e mantém o monitor em 4,5° negativos para promover ainda mais a ergonomia com uma superfície de escrita em ângulo mais natural. O sistema exclusivo de gerenciamento de cabos permite que os cabos sejam roteados pela interface, o que mantém o cabeamento seguro e livre de abrasão ao girar o monitor. Com um conjunto de recursos robustos em segurança e durabilidade, o Suporte de Parede Rotacional é ideal para espaços de colaboração em ambientes corporativos ou educacionais.

*Kit de montagem de acessórios ACC-FLIP65 necessário somente para o WM65R.

Características

  • A interface rotativa gira suavemente a tela de Paisagem para Retrato, ao mesmo tempo em que fornece a estabilidade necessária para uma tela sensível ao toque
  • Acabamento em branco brilhante com revestimento em pó que se assemelha muito ao acabamento Samsung Flip
  • O hardware VESA 400 x 400 e o comprimento personalizado M8 fornecem a montagem adequada para o Samsung Flip
  • As capas personalizadas proporcionam uma aparência finalizada nas laterais do suporte
  • A interface rotativa mantém a tela em 4,5° negativos para promover ainda mais a ergonomia e uma superfície de escrita mais natural
  • A placa de parede RMI3-FLIP fixa com segurança o display aos centros dos pinos de 16"
  • O acesso ao gerenciamento de cabos fornece opções de roteamento em ambos os lados do suporte para energia e dados
  • *Kit de montagem de acessórios ACC-FLIP65 necessário apenas para o WM65R
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (549 x 589 x 82mm)
    • Weight Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss White
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; - 4.5°
    • Roll; 90°
    • Distance from Wall; 3.27" (83mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 21.62" x 23.21" x 3.24" (551 x 470 x 87mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 32.6lb (14.8kg)
    • Ship Dimensions (W x H x D); 36.25" x 24.25" x 4.50" (921 x 616 x 114mm)
    • UPC Code; 735029324669
    • Package Contents; (1) Rotational Wall Mount, Mounting Hardware & Custom M8 Screws

    Variant ID: 29193752739955

    Variant SKU: RMI3-FLIP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarmi3-flip
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte