Publicar produtos
RMI3-FLIP2 Rotational Wall Mount for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" (WM65B, WM65R) Samsung Flip / Flip Pro

RMI3-FLIP2 Rotational Wall Mount for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" (WM65B, WM65R) Samsung Flip / Flip Pro

Traduzido por Google,

O Suporte de Parede Rotacional da Peerless-AV foi projetado para suportar os recursos e a funcionalidade dos monitores Samsung Flip 2 de 55" e 65". A interface rotacional do suporte permite que o usuário gire facilmente o monitor 90° de paisagem para retrato e mantém o monitor em 0° ou -4,5° para promover ainda mais a ergonomia com uma superfície de escrita em ângulo mais natural. O sistema exclusivo de gerenciamento de cabos permite que os cabos sejam roteados pela interface, o que mantém o cabeamento seguro e livre de abrasão ao girar o monitor. Com um conjunto de recursos robustos em segurança e durabilidade, o Suporte de Parede Rotacional é ideal para espaços de colaboração em ambientes corporativos ou educacionais.

Características

  • A interface rotativa gira suavemente a tela de paisagem para retrato, ao mesmo tempo em que fornece a estabilidade necessária para uma tela sensível ao toque
  • A inclinação negativa de 0° ou -4,5° fornece uma plataforma ergonômica para uma superfície de escrita mais natural
  • Acabamento em branco brilhante com revestimento em pó que se assemelha muito ao acabamento Samsung Flip
  • O hardware VESA® 400 x 400 e o comprimento personalizado M8 fornecem a montagem adequada para o Samsung Flip
  • O acesso ao gerenciamento de cabos fornece opções de roteamento em ambos os lados do suporte para energia e dados
  • As capas personalizadas proporcionam uma aparência finalizada nas laterais do suporte
  • A placa de parede RMI3-FLIP fixa com segurança o display aos centros dos pinos de 16"
  • Compatível com os modelos Samsung Flip WM55H, WM55R, WM65R. *Kit de montagem de acessórios ACC-FLIP65 necessário apenas para o WM65R
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 21.62" x 23.21" x 3.24" (549 x 589 x 82mm)
    • Product Weight; 29.0lb (13.2kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 36.25" x 24.25" x 4.50" (921 x 616 x 114mm)
    • Package Ship Weight; 32.6lb (14.8kg)
    • Package UPC Code; 735029338154
    • Package Contents; (1) Rotational Wall Mount, Mounting Hardware & Custom M8 Screws

    Variant ID: 33968436281475

    Variant SKU: RMI3-FLIP2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarmi3-flip2
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte