Publicar produtos
SA740P SmartMount® Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

SA740P SmartMount® Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Articulating Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. A capacidade de ajuste vertical permite o nivelamento pós-instalação, tornando mais fácil do que nunca encontrar a posição perfeita para a exibição. Com o SA740P, estenda a tela até 21,8" (554 mm) ou retraia-a totalmente para apenas 3,3" (77 mm) da parede para a posição de visualização perfeita. A tela agora pode ser instalada simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. A tecnologia de inclinação One-Touch™ oferece movimento de inclinação vertical de +15°/-5° para o ângulo de visualização ideal. O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • Retrai para segurar o monitor a apenas 3,03" (77 mm) da parede
  • Extensível até 21,80" (554 mm)
  • ±90° de rotação permite um posicionamento perfeito da tela
  • Fácil nivelamento ±5° após a instalação do display
  • Instalação rápida e fácil, Hook-and-Hang™ por uma pessoa
  • Movimento de inclinação vertical de +15°/-5° para o ângulo de visão ideal
  • As opções de montagem em paisagem ou retrato aumentam a versatilidade da exibição
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • Montado em vigas de madeira, concreto, concreto ou bloco de concreto
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +5° / -5°
    • Distance from Wall; 3.03" - 21.80" (77 - 554mm)
    • Product Dimensions; 14.32" x 10.15" x 3.03"-21.80" (364 x 258 x 77-554mm)
    • Product Weight; 7.27lb (3.30 kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.3lb (4.24kg)
    • Ship Dimensions; 11.38 x 4.13 x 15.25" (289.1 x 104.9 x 387.4mm)
    • UPC Code; 735029237327

    Variant ID: 34322258657411

    Variant SKU: SA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasa740p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte