Publicar produtos
2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Traduzido por Google,

O SmartMount® Flat Wall Mount foi projetado especificamente para uso com o Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50". O design circular do suporte combina perfeitamente com a parte traseira do Surface Hub e fornece acesso direto às conexões de energia e dados. Também há acesso completo ao cartucho de computação, permitindo que o cartucho seja facilmente removido e reinstalado sem precisar remover o monitor. Esta solução de montagem de baixo perfil posiciona o monitor a apenas 3,52" (89,4 mm) da parede para uma instalação elegante e compatível com ADA.

Microsoft, Encarta, MSN e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Características

  • Projetado especificamente para o Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50"
  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 350 x 350 mm
  • O adaptador de exibição simplesmente desliza na placa de parede para uma instalação rápida e fácil, com apenas uma pessoa
  • A profundidade total do Microsoft® Surface™ Hub 2S combinado com o suporte é de 3,52" (89,4 mm) da parede (solução compatível com ADA)
  • Locais de montagem flexíveis para montagem em vigas de madeira, concreto, blocos de concreto ou concreto e vigas de aço
  • Inclui todo o hardware de fixação de parede e exibição necessário para o Microsoft® Surface™ Hub 2S, que atende ao comprimento necessário especificado pela Microsoft®
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 22.24" x 22.24" x 0.52" (565 x 565 x 13mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 24.50" x 24.50" x 2.25" (622 x 622 x 57mm)
    • Package Ship Weight; 16.4lb (7.4kg)
    • Package UPC Code; 735029338239
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 33947577319555

    Variant SKU: SF640-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasf640-hub2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte