Publicar produtos
SF640P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 32" to 50" Displays

SF640P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 32" to 50" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Universal Flat Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. As capacidades de ajuste horizontal e vertical permitem o nivelamento pós-instalação e o posicionamento lateral, tornando mais fácil do que nunca encontrar a posição perfeita para a TV. O design de perfil baixo dos modelos SF640P oferece uma aparência elegante e esteticamente agradável para se encaixar em qualquer decoração. O design da placa de parede aberta oferece acesso total à parede, aumentando as opções de gerenciamento elétrico e de cabos. O monitor agora pode ser instalado simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação geral rápida, simples e segura.

Este intervalo de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que o intervalo de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 450 x 405 mm (17,72" L x 15,95" A) e acomoda até 400 padrões de montagem VESA de 400 mm
  • O design discreto comporta apenas 1,20" (30 mm) de tela
  • Até 0,25" (6 mm) de ajuste vertical em cada suporte adaptador de tela universal para nivelamento pós-instalação e ajuste fino de altura
  • Ajuste de exibição horizontal de até 6,00" (152 mm) para centralizar a exibição na parede
  • As opções de montagem de paisagem para retrato aumentam a versatilidade da instalação. Verifique as dimensões do display em relação à placa de parede quando usado no modo retrato*
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • Opções de segurança integradas disponíveis
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o SF640
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instalado com uma chave de fenda Philips, adquira o SF640P
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 450 x 405mm (17.73 x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.37 X 16.89 X 1.20" (492 x 429 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.4lb (2.44kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 21.69" (272.0 x 39.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029235675

    Variant ID: 29193791504499

    Variant SKU: SF640P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasf640p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte