Publicar produtos
SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

Traduzido por Google,

O carrinho móvel com interface rotacional da Peerless-AV foi projetado para suportar os recursos e a funcionalidade dos monitores Samsung Flip 2 de 55" e 65". Mobilidade, design atraente, ajuste de altura do monitor e uma base pré-montada garantem uma montagem rápida, ao mesmo tempo em que fornecem uma estrutura rígida, mas atraente, para combinar com a estética do monitor. Os rodízios de 4" facilitam a movimentação de uma sala para outra e os acessórios de para-choque opcionais garantem que nada seja danificado ao longo do caminho. A interface rotacional do suporte permite que o usuário gire facilmente o monitor 90° da paisagem para o retrato e mantém o monitor em 0° ou -4,5° para promover ainda mais a ergonomia com uma superfície de escrita em ângulo mais natural. O sistema exclusivo de gerenciamento de cabos permite que os cabos sejam roteados pela interface, o que mantém o cabeamento seguro e livre de abrasão ao girar o monitor. Com um conjunto robusto de recursos em destaque em segurança e durabilidade, o carrinho móvel com interface rotacional é ideal para espaços de colaboração em ambientes corporativos ou educacionais.

Características

  • O display pode ser localizado em qualquer lugar ao longo da coluna para uma altura de visualização perfeita (até 60" no centro)
  • A interface rotativa permite que a tela seja facilmente girada da orientação paisagem para retrato sem a necessidade de ferramentas
  • A interface rotativa mantém a tela em 0° ou -4,5° para promover ainda mais a ergonomia e uma superfície de escrita mais natural
  • A base pré-montada proporciona rigidez, estabilidade e montagem rápida
  • Acabamento em branco brilhante com revestimento em pó que se assemelha muito ao acabamento Samsung Flip
  • O hardware VESA® 400 x 400 e o comprimento personalizado M8 fornecem a solução de montagem adequada para o Samsung Flip
  • O acesso ao gerenciamento de cabos fornece opções de roteamento em ambos os lados do suporte para energia e dados
  • Rodízios giratórios de 4" (102 mm) (dois com trava) atendem aos requisitos UL/CUL e oferecem manobrabilidade segura e fácil
  • O carrinho inclui (4) bases de plástico para casos em que não são necessárias rodízios
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 35.01" x 67.73" x 29.00" (889 x 1720 x 737mm)
    • Product Weight; 80.0lb (36.3kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 38.00" x 7.00" (1219 x 965 x 178mm)
    • Package Ship Weight; 88lb (40.1kg)
    • Package UPC Code; 735029338086
    • Package Contents; Assembled Base, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 33968334012547

    Variant SKU: SR560-FLIP2

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasr560-flip2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte