Publicar produtos
EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

Traduzido por Google,

Projetado exclusivamente para TVs e monitores externos, o Peerless-AV® Wind Rated Tilt Wall Mount combina versatilidade, simplicidade e estabilidade. Feito de aço de calibre pesado, com um E-Coat resistente à corrosão e ferragens de aço inoxidável, este suporte externo é construído com materiais à prova de intempéries. O recurso Hook-and-Hang™ e 8" de ajuste horizontal permitem uma instalação rápida. Definir o ângulo de visão é simples com até 15° de inclinação incremental para frente. Com uma classificação de vento de até 110 mph e ferragens antirroubo incluídas, este suporte é ideal para pátios, bares, entradas, passarelas e muito mais em qualquer aplicação profissional - de restaurantes, estádios, varejo e muito mais.

Características

  • Até 8" de posicionamento horizontal
  • Design Hook-and-Hang™ para instalação simplificada
  • Inclinação incremental fixa com ajustes de ângulo em 0°, 2°, 5°, 10° ou 15°
  • Vento classificado até 110 mph, elevação 200 pés (60 m), categoria “D”
  • Padrão de montagem universal - 28,39"L x 17,67"A (721 x 449 mm) VESA® até 600 x 400 mm
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; up to 600 x 400
    • Mounting Pattern; 721 x 449mm (28.39" x 17.67")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 3.75" (95mm)
    • Increlock Increments; 0, 2, 5, 10, 15
    • Product Dimensions; 30.87" x 18.83" x 3.74" (784 x 478 x 95mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 10.188 x 3.125 x 34.25" (258.8 x 79.4 x 870.0mm)
    • UPC Code; 735029272335

    Variant ID: 29193712926835

    Variant SKU: EWMU

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaewmu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte