Publicar produtos
ST632 SmartMount® Tilt Wall Mount for 22" to 43" Displays

ST632 SmartMount® Tilt Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Tilt Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. Ajuste o ângulo de visão de forma rápida e fácil sem o uso de ferramentas. Parafusos de segurança fornecidos no modelo ST632 impedem adulteração e roubo. O display agora pode ser instalado por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação geral rápida, simples e segura. Esta faixa de tamanho de display é simplesmente uma diretriz para a seleção do produto. Displays maiores do que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA de 75, 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • Inclinação ajustável de 15° para frente e -5° para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • O ângulo de inclinação trava no lugar com um simples aperto do parafuso de aperto manual
  • O display é posicionado a apenas 1,65" (42 mm) da parede para uma aplicação discreta
  • O adaptador de exibição simplesmente desliza na placa de parede para uma instalação rápida e fácil
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instaladas com uma chave de fenda Philips, adquira o ST632P
  • Opções de segurança integradas disponíveis
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o ST632
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 115lb (52.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 1.66 - 2.91" (42 - 74mm)
    • Product Dimensions; 8.75 x 9.35 x 1.66 - 2.91" (222 x 237 x 42 - 74mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.85lb (1.99kg)
    • Ship Dimensions; 10.5 x 3.5 x 11.25" (266.7 x 88.9 x 285.8mm)
    • UPC Code; 735029237242

    Variant ID: 34322257543299

    Variant SKU: ST632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast632
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte