Publicar produtos
SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

Traduzido por Google,

Um dos suportes mais finos do mundo, com apenas 0,33" (8 mm) de espessura, este suporte quase invisível é a beleza que suporta o estilo moderno dos mais recentes displays ultrafinos. Sua modelagem toda em aço, de linhas limpas e alto brilho apresenta compatibilidade universal com praticamente qualquer inovação de display ultrafino. Esta solução incomparável oferece visuais ultrafinos e que economizam espaço, além de deixar o display ultrapróximo à parede.

Características

  • Vem com pacote de fixação Peerless-AV Sorted-for-You™ com todo o hardware de fixação de tela necessário
  • Capacidade máxima de carga de até 150 lb
  • Disponível em preto brilhante
  • O design ultrafino mantém a tela com apenas 0,33
  • Compatibilidade universal com padrões de furos de montagem de até 29,23" L x 17,67" A
  • Os suportes universais são facilmente fixados na placa de parede para uma instalação fácil
  • O Velcro® de resistência industrial fixa o adaptador de tela à placa de parede em uma única etapa, proporcionando uma instalação rápida e segura
  • Ajuste horizontal da tela de até 8" (dependendo do modelo da tela) para posicionamento perfeito da tela
  • Montado em dois pinos de madeira, concreto ou bloco de concreto
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Mounting Pattern; 742 x 449mm (29.23 x 17.67")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 32.19 x 21.80 x 0.33" (818 X 554 X 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 2.25 x 37.125" (158.8 x 57.2 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029258360

    Variant ID: 34322257084547

    Variant SKU: SUF650P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuf650p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte