Publicar produtos
VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

Traduzido por Google,

Graças aos avanços tecnológicos e ao aumento do custo de viagem, a videoconferência está rapidamente se tornando comum nos negócios ao redor do mundo. A solução do chão à parede da Peerless-AV torna a implementação de equipamentos de videoconferência muito mais fácil. O design elegante do suporte, compatível com qualquer decoração de escritório, fornece gerenciamento interno de cabos e muito espaço para armazenamento de hardware. Dois racks suspensos de 2RU, escondidos atrás dos monitores, são facilmente acionados e abaixados abaixo do monitor para fácil acesso de serviço. Monitores na faixa de 55" a 80" podem ser ajustados no ângulo de visão desejado com a prateleira da câmera ajustada adequadamente.

Características

  • Os cabos passam discretamente pelos montantes para uma aparência limpa e organizada
  • O design flexível é fixado tanto em piso elevado quanto em piso de concreto
  • A prateleira da câmera com altura ajustável oferece flexibilidade ao montar telas maiores ou ajustar o ângulo de visão
  • Microajuste vertical para nivelamento pós-instalação e alinhamento de exibição
  • O suporte de parede com profundidade ajustável fornece espaço extra atrás das unidades de rack quando necessário
  • Duas unidades de armazenamento em rack 2RU convenientemente colocadas abaixo do display para manutenção
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • Weight Capacity; 335lb (152kg)
    • Distance from Wall; 15.39 - 18.39" (391 - 467mm)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Mounting Pattern; 800 X 400mm (31.496 X 15.748")
    • Color; Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 96.00" x 76.71" x 18.39" (2438 x 1948 x 467mm)
    • Product Weight; 150.5lb (68kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 180lb (82kg)
    • Ship Dimensions; 20 x 20 x 76" (508.0 x 508.0 x 1,930.4mm)
    • UPC Code; 735029318064

    Variant ID: 29193765486707

    Variant SKU: VCM580

    Type: Stand

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavcm580
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte