Publicar produtos
PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

Traduzido por Google,

A placa de parede WSP756 oferece mais opções para montar grandes suportes de articulação e pivô Peerless-AV® aumentando a capacidade de carga em paredes com pinos de metal de 16", 2" e 24". Esta placa de parede permite que você posicione displays de tamanho grande em quase qualquer lugar da parede, não importa o espaçamento dos pinos, para abrir facilmente as opções de montagem do display. Projetada com a instalação em mente para ser elegante e funcional, esta placa de parede de metal com acabamento em preto brilhante fornece espaçamento aberto ideal para aumentar suas opções de gerenciamento de cabos.

Características

  • Colocação de pinos de metal de 16", 20" e 24"
  • Capacidade máxima de carga para os modelos SA763 e SA771: 200 lb (90,7 kg)
  • Capacidade máxima de carga para modelos SA761: 130 lb (58,9 kg)
  • Capacidade máxima de carga para modelos SA752: 90 lb (40,8 kg)
  • Maiores opções de gerenciamento de cabos
  • Para uso com SA752P(U), SA761P(U), SA763PU e SA771P(U)
Especificação
  • Variant ID: 29193768075379

    Variant SKU: WSP756

    Type: Arm and Wall Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawsp756
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte