Publicar produtos
Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Traduzido por Google,

Nunca houve um display externo legível à luz do dia construído para suportar os elementos externos adversos como o Peerless-AV® Xtreme™ High Bright. Apresentando um design totalmente selado, com classificação IP68 e um sistema patenteado Dynamic Thermal Transfer™, os displays externos Xtreme High Bright não precisam de manutenção, sem ventiladores, aberturas ou filtros, e são totalmente protegidos contra água, poeira, umidade e até insetos. O vidro de cobertura do display é opticamente colado, o que aumenta a taxa de contraste percebida e reduz o brilho, proporcionando uma qualidade de imagem incrível mesmo sob luz solar direta. Com uma faixa de temperatura operacional de -31°F a 140°F, os displays Xtreme são projetados para prosperar o ano todo ao ar livre, sem se preocupar com ondas extremas de temperatura quente ou fria. Esta linha High Bright de displays comerciais oferece 2500nits de saída de luz para combater condições de alta iluminação ambiente, enquanto o sensor de luz ambiente ajusta automaticamente o brilho do display para otimizar o consumo de energia e melhorar a experiência de visualização. Oferecendo recursos inigualáveis, os displays externos Xtreme High Bright são a solução perfeita de sinalização digital ou entretenimento para qualquer aplicação profissional.

Características

  • O vidro de cobertura antirreflexo opticamente ligado aumenta a taxa de contraste percebida e reduz o brilho, proporcionando uma qualidade de imagem incrível, mesmo sob luz solar direta
  • Legível à luz do dia com luz de fundo LED e resolução Full HD 1080p para uma imagem nítida e brilhante
  • Inclui polarizador de placa de quarto de onda, permitindo instalações em retrato e paisagem
  • O painel IPS oferece precisão de cores, mesmo nos ângulos mais adversos
  • Monitoramento remoto e local, suportado por interface de usuário endereçável por IP, para diagnóstico de temperatura, umidade e consumo de energia do monitor
  • A barra de som externa Waterproof Xtreme TM oferece som da mais alta qualidade (acessório opcional)
  • Sensor de luz ambiente Ajusta automaticamente o brilho para melhor corresponder às condições de iluminação, o que otimiza o consumo de energia da tela e melhora a experiência de visualização (acessório extensor ALS opcional disponível)
  • Saída de alto brilho Oferece 2500 nits de saída de luz para combater condições de alta iluminação ambiente
  • Design totalmente selado com a mais alta classificação ambiental (IP68) que impede a entrada de materiais estranhos, como água, poeira, umidade e insetos, no display
  • Vidro temperado resistente a impactos e com classificação IK10, protege a tela contra vandalismo e detritos
  • O sistema patenteado Dynamic Thermal Transfer TM mantém os componentes internos devidamente resfriados em calor extremo
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Screen Size; 43'', 49'', 55''
    • Aspect Ratio; 16:9
    • Resolution; 1920 x 1080
    • Viewing Angle; 178 Vertical/Horizontal
    • Analog TV; NTSC
    • Digital TV; ATSC,QAM,H.264,MPEG4
    • Picture Adjustment; Brightness/Contrast/Tint/Sharpness/Color
    • Picture Mode; Standard, Dynamic, Personal, Theater
    • Color Temperature Adjustment; Cool, Normal, Warm
    • Screen Adjustment; 4:3/16:9/Full/Zoom
    • Clock, Sleep Timer; Yes
    • MTS; Yes
    • V-Chip; Yes
    • Closed Caption; Yes
    • Electronic Program Guide; Yes
    • Noise Reduction; Yes
    • 3-D Comb Filter & De-Interlace; Yes
    • Mute; Yes
    • OSD Language; English, French, Spanish
    • TV Input; Coax, 75 ohm (x1)
    • VGA Input; 15 pin D-SUB (x1)
    • HDMI Input; HDMI (x3), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
    • CVBS Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Input; 3.5mm (x1), 480i, 480p, 720p, 1080i
    • VGA Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • CVBS Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • Audio Stereo Output; 3.5mm Headphone Jack (x1), Optical (x1)
    • USB; Yes-Image/Text/Video
    • RS232; DB-9 (Female)
    • Operating Temperature; -31°F to 140°F
    • IP Rating; IP68
    • Safety/EMC; FCC Class A
    • Bezel Color; Black
    • Glass; IK10 Rated
    • VESA® Pattern; 400 x 200, 400 x 400

    Package Specs

    • Shipping Weight; 145lb ( 66KG)
    • UPC Code; 735029322580

    Variant ID: 39607077339267, 33697942831235, 43187499663491

    Variant SKU: XHB554-EUK, XHB653-EUK, XHB754-EUK

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxtreme-high-bright-outdoor-display
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de produtosOutdoor Displays & TVs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilidade da região

Europa América do Norte