Publicar produtos
Suporte Tecto Omega SPLUS
Suporte Tecto Omega SPLUS
Suporte Tecto Omega SPLUS
Suporte Tecto Omega SPLUS
Suporte Tecto Omega SPLUS
    Pemsa

    Suporte Tecto Omega SPLUS

    Suporte com perfil omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband® em montagens ao teto. Sistema Click de fixação. Fabricado em aço e disponível para larguras de 100, 150, 200, 300 e 400 mm e em diversos Sistemas de Proteção.

    Especificação
    • Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

      Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

      Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e PVC. Um único suporte para todas as calhas.. Reduz a gestão de referências.

      Formato em C, que facilita a introdução lateral dos cabos. Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

      Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

      Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOmega_SPLUS_Ceiling_Bracket
    • Familia de productoPemsa Support System
    • Grupo de produtosSupports and Brackets
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Código ETIMEC001003
    • Nome ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems