Publicar produtos
Suporte Muito Reforçado RPLUS
Suporte Muito Reforçado RPLUS
Suporte Muito Reforçado RPLUS
Suporte Muito Reforçado RPLUS
Suporte Muito Reforçado RPLUS
    Pemsa

    Suporte Muito Reforçado RPLUS

    Suporte muito reforçado para calhas de escada, chapa e varão, para montagem à parede, perfil, ou em montagens ao teto instalado através de um pendulo. Recomendado para cargas muito elevadas. Disponivel em larguras de 300, 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço e em Sistema de Proteção GC.

    Especificação
    • Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeriportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

      Adequado para suportar cargas muito elevadas em instalações e ambientes industriais.

      Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

      Reforço estrutural que reduz a torção e incrementa a capacidade de carga.

      Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

      Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISSO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • Familia de productoPemsa Support System
    • Grupo de produtosSupports and Brackets
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Código ETIMEC001003
    • Nome ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems