Publicar produtos
Rejiband®. Calha metálica en varão
Rejiband®. Calha metálica en varão
Rejiband®. Calha metálica en varão
Rejiband®. Calha metálica en varão
Rejiband®. Calha metálica en varão
    Pemsa

    Rejiband®. Calha metálica en varão

    A calha de caminho de cabos Rejiband® é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elesticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade e ao seu sistema de ligação rápida sem parafusos para suportes e acessórios, permite poupar material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537. A sua ampla variedade de tamanhos e Sistemas de Proteção facilita a seleção mais adequada de acordo com as necessidades de cada instalação.

    Especificação
    • Ampla gama de sistemas de proteçã e materiais.

      Borda de segurança arredondada. Proteção dos cabos.

      Gama completa de suportes e acessórios.

      Sistema cortar, dobrar e unir. Poupança em material e mão de obra.

      Alta resistência > 1000 hs. Rejiband® BLACK C8.

      Sistema Click de união rápida. Suportes e acessórios.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRejiband
    • Familia de productoRejiband, Wire mesh Tray System
    • Grupo de produtosCable tray
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-07-13
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable baskets
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution